LMP8640HV-HEVAL

LMP8640HV-H 100V/V 评估板

LMP8640HV-HEVAL

立即订购

概述

The LMP8640HV-H Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-H, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 100V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-H parts mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors.

模拟电流检测放大器
LMP8640 -2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2V 至 42V、950kHz 电流感应放大器 LMP8640HV -2V 至 76V、950kHz 电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMP8640HV-HEVAL/NOPB — LMP8640HV-H 100V/V 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMP8640HV-HEVAL/NOPB LMP8640HV-H 100V/V 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) 2013-4-26
证书 LMP8640HV-HEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LMP8640HV-HEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持