LMKDB1104EVM
LMKDB1104 评估模块
LMKDB1104EVM
概述
LMKDB1104 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估支持 PCIe 第 1 代到第 6 代并且符合 DB2000QL 标准的 LMKDB1104 LP-HCSL 缓冲器。印刷电路板 (PCB) 包含多个跳线和一个 USB 连接,可通过所需的用户编程和设置来启用 LMKDB1104。该评估模块可灵活地对 LMKDB1104 器件进行合规性测试、系统原型设计和性能评估。
特性
- PCIe 第 1 代到第 6 代且符合 DB2000QL 标准的缓冲器
- 外部和 USB 电源选项
- 可通过 TICS Pro 软件 GUI 进行编程
- 用于通过引脚控制启用/禁用输出的板载输入/输出扩展器
时钟缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMKDB1104 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-20 |
证书 | LMKDB1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-5-6 |