LMK6EVM

LMK6x 评估模块(不包含振荡器)

LMK6EVM

立即订购

概述

LMK6x 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMK6x 系列高性能体声波 (BAW) 振荡器性能的平台。BAW 是一种微谐振器技术,能够将高精度和超低抖动时钟直接集成到包含其他电路的封装中。

特性
  • 使用我们的 BAW 技术的固定频率振荡器
  • 支持标准 3.2mm x 2.5mm 和 2.5mm x 2mm 4 引脚或 6 引脚封装振荡器
  • 低输出抖动
  • 1.8V 和 2.5V 至 3.3V 电源电压选项
振荡器
LMK6C 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器 LMK6D 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVDS 振荡器 LMK6H 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 HCSL 振荡器 LMK6P 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVPECL 振荡器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
需要其他产品

此评估板不包含 LMK6x 振荡器样片。要获取兼容器件的样片,请访问 LMK6C、LMK6D、LMK6H 或 LMK6P 产品页面

立即订购并开发

评估板

LMK6EVM — LMK6x 评估模块(不包含振荡器)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK6EVM LMK6x 评估模块(不包含振荡器)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK6x 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-10-31
证书 LMK6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持