LMK62E2-156M25EVM

LMK62E2-156M 低抖动单输出固定频率振荡器评估模块

LMK62E2-156M25EVM

立即订购

概述

LMK62E2-156M25EVM 提供了一个完整的评估平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK62XX 超低抖动晶体振荡器系列的时钟性能,具有多种输出频率和格式可供选择。LMK62XX EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的时钟源。边缘安装的板载 SMA 端口用于访问 LMK62XX 超低抖动时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这种连接可在 TI 的 LMK62E2 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成式系统级测试。

特性
  • 超低噪声、高性能(频率为 156.25MHz 时具有 150fs RMS 抖动)
  • 单个 3.3V 电源,通过 USB 或外部供电(SMA 连接器)
  • 单路差分 LVPECL 输出
  • 无需软件

  • LMK62E2-156M25EVM

振荡器
LMK62A2-100M 100MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器 LMK62A2-150M 150MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器 LMK62A2-156M 156.25MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动振荡器 LMK62A2-200M 200MHz、LVDS ±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器 LMK62E0-156M 156.25MHz、LVPECL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器 LMK62E2-100M 100MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动振荡器 LMK62E2-156M 156.25MHz、LVPECL、±50ppm、高性能、低抖动、标准振荡器 LMK62I0-100M 100MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器 LMK62I0-156M 156.25MHz、HCSL、±25ppm、高性能、低抖动振荡器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK62E2-156M25EVM LMK62E2-156M25 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 2017-2-9
证书 LMK62E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持