LMK61A2-100M00EVM

LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM

LMK61A2-100M00EVM

立即订购

概述

LMK61A2-100M00EVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器的 90fs RMS 抖动性能。

板载电源选项可以提供常见应用所需的易用性和配置灵活性。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK61A2-100M00 差分时钟输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备或参考板。

特性
  • 超低抖动差分时钟发生
  • 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
振荡器
LMK61A2-100M 100MHz、±50ppm、LVDS 超低抖动标准差动振荡器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK61A2-100M00EVM — LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK61A2-100M00EVM LMK61A2-100M00 超低抖动固定频率振荡器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 2015-11-20
证书 LMK61A2-100M00EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 LMK61XX 高性能超低抖动振荡器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018-2-6

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频