LMK1D1216EVM

LMK1D1216 低抖动 2:16 LVDS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1D1216EVM

立即订购

概述

LMK1D1216 是一款高性能、低附加抖动的 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和 16 个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1216 的电气性能。然而,此 EVM 还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 48 引脚器件。为了实现出色性能,LMK1D1216EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出至少 16 个低相位噪声/抖动的 LVDS 时钟
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V 单电源供电
时钟缓冲器
LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK1D1216EVM — LMK1D1216 低抖动 2:16 LVDS 风扇输出缓冲器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK1D1216EVM LMK1D1216 低抖动 2:16 LVDS 风扇输出缓冲器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LMK1D1216EVM User's Guide PDF | HTML 2021-10-26
证书 LMK1D1216EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC() 2021-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持