LMK1D1212EVM
LMK1D1212 低抖动 2:12 LVDS 扇出缓冲器评估模块
LMK1D1212EVM
概述
LMK1D1212 是一款高性能、低附加抖动的 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和 12 个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1212 的电气性能。此 EVM 还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 40 引脚器件。为了实现出色性能,LMK1D1212EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
特性
LMK1D1212 是一款高性能、低附加抖动的 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和 12 个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1212 的电气性能。此 EVM 还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 40 引脚器件。为了实现出色性能,LMK1D1212EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
时钟缓冲器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LMK1D1212EVM EU Declaration of Conformity | 2024-9-5 | ||||
用户指南 | LMK1D1212EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-10-26 |