LMK1D1208IEVM
适用于具有 I²C 的八通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器的 LMK1D1208I 评估模块
LMK1D1208IEVM
概述
LMK1D1208I 评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208I 的电气性能。LMK1D1208I 是一款可通过 I2C 配置的高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两路差分输入和八路 LVDS 输出。为了实现出色性能,LMK1D1208IEVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。
特性
- 易于使用的电路板可扇出多达八对具有低相位噪声/抖动的 LVDS 时钟
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- 由 3.3V、2.5V、1.8V 单电源供电的电路板
时钟缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK1D1208IEVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-18 |
| 证书 | LMK1D1208IEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-10-20 |