LMK1D1208EVM
LMK1D1208 低抖动 2:8 LVDS 扇出缓冲器评估模块
LMK1D1208EVM
概述
LMK1D1208 是一款高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和八个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208 的电气性能。还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 28 引脚器件。为了实现最佳性能,LMK1D1208EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线路。
特性
- 简便易用的评估板可扇出至少 4 个低相位噪声/抖动的 LVDS 时钟
- 可通过跳线对控制引脚进行配置
- 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V 单电源供电
时钟缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK1D1208 低附加抖动、八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-26 |
| 证书 | LMK1D1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2021-8-10 |