LMK1C1104EVM

LMK1C1104 低抖动 1:4 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1C1104EVM

立即订购

概述

LMK1C1104 是一款具有一个 LVCMOS 输入、四个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。此评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1104 的电气性能,但此 EVM 也可用于评估 LMK1C1102 或 LMK1C1103。为了实现出色性能,LMK1C1104EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出最多 4 个低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
  • 可通过跳线对输出使能引脚进行配置
  • 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V/1.5V 单电源供电
  • 电路板支持多达八个时钟输出,适用于采用业界通用尺寸的引脚兼容 TSSOP 器件
时钟缓冲器
LMK1C1102 2 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103 3 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1103A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 3 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1104 4 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器 LMK1C1104A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 4 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1106A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 6 通道输出 LVCMOS 缓冲器 LMK1C1108A 1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 8 通道输出 LVCMOS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK1C1104EVM — LMK1C1104 低抖动 1:4 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK1C1104EVM LMK1C1104 低抖动 1:4 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LMK1C1104 Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-10
证书 LMK1C1104EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-16

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMK1C1108EVM LMK1C1108 低抖动 1:8 LVCMOS 风扇输出缓冲器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持