LMK04821EVM

采用 122.88MHz VCXO 的 LMK04821EVM 双环路抖动清除器评估模块

LMK04821EVM

立即订购

概述

LMK04821EVM 支持 LMK0482x 系列产品,该系列产品是支持 JEDEC JESD204B 且在业内具有超高性能的时钟调节器。双环路 PLLatinum™ 架构使用低噪声 VCXO 模块实现低于 100fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。双环架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器 (VCO) 构成。

此外,还预装了 122.88MHz VCXO。用户可以将 VCXO 换成自己的定制 VCXO 或通过 SMA 连接器连接。

通常情况下,PLL2 中使用内部 VCO,但是也提供外部 VCO 空间,或者可以通过 SMA 连接器连接外部 VCO。

PLL 环路滤波器是针对默认情况预先设计的。如果更改 VCXO 或 VCO 或其他运行参数,可以重新设计环路滤波器。时钟设计工具或 WEBENCH 时钟架构可用于重新设计环路滤波器。

特性
  1. 提供 JEDEC JESD204B 支持以生成脉冲 SYSREF。
  2. 可使用 CodeLoader 软件配置评估板。
  3. 接受差动或单端/LVCMOS 输入时钟
  4. LVPECL 输出可使用平衡-非平衡变压器连接到测试设备,或通过在未连接输出上使用 50 欧姆端子进行单端连接。
时钟抖动清除器
LMK04821 支持 JESD204B 的超低抖动合成器和抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 CDCE6214-Q1EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SW
  3. 阅读 CDCE6214-Q1EVM 用户指南
  4. 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器

立即订购并开发

评估板

LMK04821EVM — LMK04821 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK04821EVM LMK04821 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK04821EVM User's Guide 2014-7-30
证书 LMK04821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
CLOCKDESIGNTOOL 时钟设计工具 - 环路滤波器和器件配置 + 仿真
IDE、配置、编译器或调试器
CODELOADER CodeLoader 器件寄存器编程

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持