LMK04610EVM
具有双 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04610 超低噪声和低功耗时钟抖动清除器 EVM
LMK04610EVM
概述
LMK04610EVM 具有 LMK04610 符合 JESD204B 标准的超低噪声和低功耗双环路抖动清除器。凭借全部输出运行时仅为 900mW 的功耗,LMK04610 采用低噪声 VCXO 模块可支持低于 74fs 的抖动(12kHz 至 20MHz)。集成式 LDO 可提供高 PSRR,支持使用直流/直流转换器。
特性
- 在 122.88MHz 输出频率下具有 10kHz 至 20MHz 典型 60fs rms 的双环路架构
- 集成式环路滤波器方便轻松进行原型设计
- 122.88MHz 时,10 个输出的典型功耗为 0.9W
- 具有板载 LDO 和直流/直流转换器的跳线可配置电源
- 通过 GUI 平台可访问器件寄存器的全部功能
- LMK04610EVM
- USB2ANY 编程器
时钟抖动清除器
开始使用
- 订购 LMK04610EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW
- 阅读 LMK04610EVM 用户指南
- 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2017-2-1 | |||
| 证书 | LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |