LMK00804B-Q1EVM
四输出低抖动差分/LVCMOS 至 LVCMOS 扇出缓冲器评估板
LMK00804B-Q1EVM
概述
LMK00804B-Q1 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可提供最多四个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。 时钟来自可接受差分或单端输入信号的两个可选输入之一。LMK00804B-Q1 评估模块 (EVM) 旨在展示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。 为获得最佳性能,此评估板配备了 50Ω 的 SMA 连接器和 50Ω 的受控布线阻抗。
特性
- 简便易用的评估板可扇出最多四个低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
- 接受差分或单端/LVCMOS 输入时钟
- 可通过跳线对器件控制引脚进行配置
- 如果是 VDD 和 VDDO,评估板电源为 3.3V(单电源);如果是 VDDO,则为 2.5V/1.8V/1.5V(双电源)
时钟缓冲器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) | 2019-8-26 | |||
| 证书 | LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-12 |