LMK00308EVM

LMK00308 评估板

LMK00308EVM

立即订购

概述

The LMK00308 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00308 high-performance 8-output differential clock buffer device.

特性
  • Low-noise clock fan-out with two banks of four differential outputs each and one LVCMOS output
  • Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
时钟缓冲器
LMK00308 具有 8 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK00308EVM/NOPB — LMK00308 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK00308EVM/NOPB LMK00308 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK00308 Evaluation Module User Guide 2012-3-6
证书 LMK00308EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持