LMK00304EVM

LMK00304 评估板

LMK00304EVM

立即订购

概述

说明:

LMK00304 评估板可对 LMK00304 高性能 4 输出差动时钟缓冲器件进行功能和性能验证。

特性:

  • 低噪声时钟扇出,具有两组各含两个差动输出的输出,以及一个 LVCMOS 输出
  • 可选差动输出类型(LVPECL、LVDS、HCSL 或 Hi-Z),可通过控制引脚选择
  • 具有两个通用输入缓冲器和一个晶体振荡器接口的 3:1 输入多路复用器,可通过控制引脚选择
  • 包括用于配置控制引脚的 DIP 开关
  • 使用板载稳压器选项或直接电源输入,为每个输出组提供 3.3V 内核和独立 3.3V/2.5V 输出电源
  • 具有受控阻抗布线和边缘 SMA 连接器的灵活输入/输出接口

时钟缓冲器
LMK00304 具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK00304EVM/NOPB — LMK00304 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK00304EVM/NOPB LMK00304 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK00304 Evaluation Module User Guide 2012-3-6
证书 LMK00304EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持