LMH9126-EVM
2.6 Ghz 差分输出到单端输出放大器评估模块
LMH9126-EVM
概述
LMH9126 评估模块 (EVM) 用于评估采用 2x2mm2 12 引脚 RRL 封装的 LMH9126 器件,即差分输入至单端输出 18dB 增益块放大器。该器件完全符合下一代 5G m-MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。此 EVM 旨在快速演示在 2.6GHz 发送应用中,当 1dB BW 为 600MHz 时 LMH9126 的功能和性能。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V 电源、信号源和测试仪表相连。
特性
- +3.3V 单电源供电
- 专为差分 100Ω 输入和单端 50Ω 输出匹配接口而设计
- 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
- 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
射频全差分放大器 (FDA)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMH9126 Evaluation Module User's Guide | 2020-2-27 |