LMH730165

用于采用 5/6 引脚 SC-70 封装的高速单路运算放大器的评估板

LMH730165

立即订购

概述

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

比较器
LMV7219 具有轨至轨输出的 7 nsec、2.7V 至 5V 比较器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
LMH6601 具有关断状态的 250MHz、2.4V CMOS 运算放大器 LMH6601-Q1 具有关断功能的汽车 250MHz 2.4V CMOS 运算放大器 LMH6657 270MHz 单电源、单路和双路运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH730165/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH730165/NOPB Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SC-70 Package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 2012-5-6
证书 LMH730165/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持