LMH730036

用于采用 8 引脚 SOIC 封装的高速双路运算放大器的评估板

LMH730036

立即订购

概述

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特性
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
LM6172 双通道高速、低功耗、低失真电压反馈放大器 LMH6612 单电源、双通道 345MHz 轨到轨输出放大器和 PLC 线路驱动器 LMH6619 双路 130 MHz、1.25 mA RRIO 运算放大器 LMH6619-Q1 汽车双路 130MHz、1.25mA RRIO 运算放大器 LMH6622 双路宽带、低噪声、160MHz 运算放大器 LMH6626 单/双路超低噪声宽带运算放大器 LMH6643 双通道、低功耗、130MHz、75mA 轨到轨输出放大器 LMH6655 双通道、低功耗、250MHz、低噪声放大器 LMH6658 270MHz 单电源、单路和双路运算放大器 LMH6682 双通道 190MHz 单电源运算放大器 LMH6715 双通道宽带视频运算放大器 LMH6724 双通道 370MHz 1mA 电流反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH730036/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH730036/NOPB Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH730036 Evaluation Board User’s Guide 2012-5-6
证书 LMH730036/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持