LMH5485-SP-EVM
LMH5485-SP 850MHz 全差分放大器评估模块
LMH5485-SP-EVM
概述
LMH5485-SP-EVM 是一款通用的未组装印刷电路板 (PCB),旨在对采用 HKX (CFP-8) 封装的 LMH5485-SP 进行评估时提供优化布局。LMH5485-SP 是一款耐辐射 (RHA) 负轨输入轨至轨输出 (RRO) 高精度 850MHz 全差分放大器。仅需几个元件即可开始评估。为避免产生寄生电感,电路板上仅可放置表面贴装电阻器和电容器。此 EVM 旨在与输入和输出端的 50Ω 实验室设备和平衡-非平衡变压器搭配使用,轻松实现单端和差动信号之间的转换。
特性
- 可配置为由双电源或单电源供电
- 可轻松配置各种增益选项
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
全差分放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-9-15 | ||
| 证书 | LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-31 |