LMH5401EVM-CVAL

LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 宽带全差分放大器评估模块

LMH5401EVM-CVAL

立即订购

概述

LMH5401EVM-CVAL 是采用 14 引脚 LCCC 高性能射频封装的 LMH5401FFK/EM 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。

此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。放大器可配置为单端或差分输入,增益为 17db (7V/V)。该板具有差分输出,可支持双极或单极电源。

特性
  • 交流耦合输入允许单极电源或分轨电源
  • 单端(有源平衡-非平衡变压器配置)或差分输入(FDA 配置)
  • 全差分输出
  • 根据 50Ω 输入/输出阻抗测试设备的出色阻抗匹配进行配置
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
射频 FDA
LMH5401-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 6.5GHz 超宽带全差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 宽带全差动放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH5401EVM-CVAL LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 宽带全差动放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2018-9-21
应用手册 Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019-8-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持