LMH34400DRLEVM
适用于 LMH34400 275MHz 单端输出跨阻放大器的评估模块
LMH34400DRLEVM
概述
LMH34400DRLEVM 是用于评估 LMH34400DRL 单端跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 具有 50Ω 同轴输入和输出连接,可通过标准测试设备轻松测量,并可选择将 1VDC 偏置应用于板载稳压器的输出。该输入默认配置为接收电压信号,该信号通过 2kΩ 电阻转换为电流。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和器件关断功能。
特性
- 具有匹配的 50Ω SMA 连接的单端同轴电压输入和输出
- 包括将直流偏置应用到输出的选项
- 附带的跳线可轻松控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和断电
- 专为 3.3V 单电源供电而设计
跨阻放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMH34400 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-23 |
| 证书 | LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-3-3 |