LMH32404RHFEVM

250MHz 四通道差分输出跨阻放大器评估模块

LMH32404RHFEVM

立即订购

概述

LMH32404RHFEVM 是用于评估 LMH32404RHF 差分输出跨阻放大器的评估模块 (EVM)。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备进行轻松测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。此 EVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入偏置电流消除和关断功能。

特性
  • 通过匹配的 50Ω SMA 连接,可配置为单端电压输入和输出
  • 可选直流耦合差分输出配置
  • 包含的跳线可轻松控制通道模式、偏置电流消除和整个芯片断电
  • 专为 3.3V 单电源供电而设计
  • 针对高带宽器件优化了布局
跨阻放大器
LMH32404 具有集成多路复用功能的四通道差分输出跨阻放大器 LMH32404-Q1 具有集成多路复用功能的汽车类四通道差分输出跨阻放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH32404RHFEVM — 250MHz 四通道差分输出跨阻放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH32404RHFEVM 250MHz 四通道差分输出跨阻放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH32404RHFEVM User's Guide PDF | HTML 2020-12-8
证书 LMH32404RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持