LMH32401RGTEVM
LMH32401 可编程增益差分输出跨阻放大器评估模块
LMH32401RGTEVM
概述
LMH32401RGT 评估模块 (EVM) 是一款适用于采用 RGT 封装的 LMH32401 差分输出跨阻放大器的开发平台。此 EVM 包含一个变压器,可将输出转换为 50Ω 单端输出,便于使用标准测试设备轻松进行测量;还可转换为全差分直流耦合信号。输入端默认配有 50Ω 电阻,用于接收通过 2kΩ 电阻器转换为电流的电压输入,也可通过在电路板背部选择光电二极管偏置连接,重新配置为接收真正的电流输入。
LMH32401RGTEVM 还包含易于使用的跳线,用于控制器件增益、输入辅助电源电流消除和关断功能。
特性
- 通过匹配的 50Ω 超小型 A 版 (SMA) 连接,可配置为单端电压输入和输出
- 包括将电流输入源与边缘安装光电二极管的偏置连接相连接的选项
- 可选直流耦合差分输出配置
- 包含的跳线可轻松控制增益、辅助电源电流消除和关断
- 专为 3.3V 单电源供电而设计
跨阻放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LMH32401RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-12-4 | ||||
| 用户指南 | LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide | 2019-10-13 |