LMH2832EVM-50
LMH2832EVM-50 评估模块
LMH2832EVM-50
概述
LMH2832EVM-50 评估模块 (EVM) 用于评估采用 40 引脚 VQFN 封装的双 LMH2832 数字控制可变增益放大器 (DVGA)。此 EVM 用于在 50Ω 输入环境中轻松演示 LMH2832 在所有增益设置下的功能和性能。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 和测试仪表相连。
特性
- 可配置为 5V 单电源运行
- 专为交流耦合单端 50Ω 输入和输出连接而设计
- 使用 SMA 连接器连接输入和输出接口
- USB 连接器和 FTDI USB 至 SPI 总线转换芯片可成功对 DVGA 增益寄存器进行编程
射频可变增益放大器 (VGA)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide | 2016-6-30 | |||
证书 | LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |