LMH13000RQEEVM

LMH13000 评估模块

LMH13000RQEEVM

立即订购

概述

LMH13000RQEEVM 评估模块 (EVM) 用于评估采用 13 引脚 WQFN-HR (HotRod™) 封装的高速输出电流驱动器 LMH13000。该 EVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可轻松连接常见的 50Ω 实验室设备(位于输入/输出端)、为电源提供的香蕉连接器和跳线(用于轻松禁用、启用或配置不同的工作模式)。布局经过优化,还可以减少寄生效应,从而实现输出电流的快速上升和下降时间。

特性
  • 单电源工作电压范围:3V 至 5.5V
  • 易于使用的 SMA 连接器,适用于所有输入和输出信号
  • 适合器件和激光电源的易于使用的香蕉连接器
  • SMD VCSEL 和 TO-CAN 激光器足迹
  • 用于激光功率校准的板载 TIA
  • 用于在不同模式下配置器件的跳线
  • 布局配置为更大限度地减少寄生和噪声
跨导放大器和激光驱动器
LMH13000 高速电压控制型电流输出驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH13000RQEEVM — LMH13000 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH13000RQEEVM LMH13000 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH13000RQE 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-5-5
证书 LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-2-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持