LMH1297EVM

LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块

LMH1297EVM

立即订购

概述

LMH1297EVM 是一个评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) 带有集成时钟恢复器的 LMH1297 12G UHD-SDI 双向 I/O 的高速性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 LMH1297 的支持下快速评估电缆长度和输出信号完整性。在 75Ω 端口上使用高性能边缘安装 BNC 连接传输 I/O 和 SDI_OUT 信号。100Ω 差分输入和输出端口已路由到边缘安装 SMA 连接器,便于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。

特性
  • 带有集成时钟恢复器的用户可配置型自适应电缆均衡器或电缆驱动器
  • 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
  • 集成时钟恢复器锁定为 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps 或 1.001 分频子速率和 270Mbps 的 SMPTE 视频速率
  • 可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源运行:VDD=2.5V±5%
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0397 具有集成时钟恢复器的 3G SDI 双向 I/O LMH1208 12G 超高清 SDI 双路电缆驱动器 LMH1228 具有集成时钟恢复器的 12G UHD-SDI 双路电缆驱动器 LMH1297 具有集成时钟恢复器的 12G 超高清 SDI 双向 I/O
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

如需 IBIS-AMI 仿真模型、编程指南和 PCB 布局,可立即申请

立即订购并开发

评估板

LMH1297EVM — LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块

支持的产品和硬件

LMH1297EVM LMH1297 12G 双向 I/O 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) 2019-8-7
证书 LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频