LMG5200POLEVM-10

LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块

LMG5200POLEVM-10

立即订购

概述

LMG5200POLEVM-10 EVM 旨在用于评估 48V 至 1V 应用中的 LMG5200 GaN 功率级和 TPS53632G 半桥负载点控制器。  该 EVM 通过倍流整流器将 48V-1V 转换器作为单级硬开关半桥使用。  该 EVM 支持 36V 至 75V 的输入电压和高达 50A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。

特性
  • 输入电压范围为 36V 至 75V
  • 输出电压范围为 0.5V 至 1.5V(电流高达 50A)
  • 开关频率高达 1MHz
  • 可提供快速瞬态响应的 DCAP+ 控制架构

  • EVM PCB
  • 高电压合规警告文档

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS53632G 用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器

 

实时时钟 (RTC) 和计时器
LMC555 业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

 

氮化镓 (GaN) 功率级
LMG5200 80V GaN 半桥功率级

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP2992 具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器 LP38693 具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购适用于 LMG5200 的 LMG5200POLEVM-10,后者是一款具有集成栅极驱动器的 80V 10A GaN 半桥功率级
  2. 阅读 LMG5200POLEVM-10 用户指南
  3. 在工作台上,针对特定应用测试 LMG5200 的性能。注意:该 EVM 不可用于双脉冲测试

立即订购并开发

评估板

LMG5200POLEVM-10 — LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG5200POLEVM-10 LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) 2017-8-2
证书 LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMG5200EVM-02 LMG5200 GaN 功率级评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频