LMG2100EVM-078
LMG2100 评估模块
LMG2100EVM-078
概述
LMG2100 评估模块 (EVM) 是一款紧凑、易用的功率级,可配置为使用半桥设计的降压转换器、升压转换器或其他转换器拓扑。此 EVM 具有一个 LMG2100 半桥电源模块和两个 100V 4.4mΩ GaN FET。
特性
- 输入电压高达 80V 直流
- 带驱动器的集成式 100V、4.4mΩ GaN FET
- 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
- 只需更换电阻即可进行可配置的板载死区时间调节
- 使用串联电阻以及 Cboot 和 Cvcc 调整压摆率
- 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMG2100EVM-078 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-7-17 |
证书 | LMG2100EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-7-6 |