LMG1210EVM-012
LMG1210 半桥开环评估模块
LMG1210EVM-012
概述
LMG1210EVM-012 旨在评估适用于 GaN FET 的 LMG1210 兆赫兹级 200V 半桥驱动器。该 EVM 包含两个配置在同一半桥中的氮化镓 FET,它们由单个 LMG1210 驱动。该板上没有控制器。
特性
- 展示驱动器的高频功能
- 展示驱动器的高 CMTI 耐受性
- 展示驱动器出色的传播和匹配以及强度
- 展示死区时间块功能以及对效率的积极影响
- 这是一种可订购的 PCB(硬件),它演示了用于 D 类音频、包络跟踪和高频 DCDC 应用的激光所需的驱动器级。
半桥驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN | 2018-1-29 | |||
数据表 | 具有可调节死区时间的 LMG1210 200V、1.5A、3A 半桥 MOSFET 和 GaN FET 驱动器 (适合 工作频率高达 50MHz 的应用) 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019-5-20 | |
证书 | LMG1210EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |