LMG1205HBEVM

LMG1205 GaN 功率级评估模块

LMG1205HBEVM

立即订购

概述

80V 10A 功率级 EVM - LMG1205 半桥 EVM 板是一款小型易用的功率级,带有外部 PWM 信号。此 EVM 适用于评估众多不同直流/直流转换器拓扑中驱动 GaN 半桥的 LMG1205 的性能。它可用于估算半桥的性能以测量效率。该模块能够提供 10A 的最大电流。然而,应进行充分的热管理(强制风冷、低频运行等),以确保不超过板载元件的最大工作温度规范。由于该 EVM 为开环板,因此不适用于瞬态测量。

特性
  • 输入电压高达 80V
  • 用于评估 LMG1205(用于驱动 GaN 半桥)性能的简单开环设计
  • 可通过板载线性稳压器生成 VDD 电源
  • 板载单路 PWM 输入,适用于死区时间 <8ns 的 PWM 信号
  • 用于测量效率的输入和输出开尔文感应功能
  • 输出电流检测分流电阻器
半桥驱动器
LMG1205 适用于 GaNFET 和 MOSFET、具有 5V UVLO 的 1.2A/5A 90V 半桥栅极驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38690 1A、10V 低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG1205HBEVM — LMG1205 GaN 功率级评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG1205HBEVM LMG1205 GaN 功率级评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG1205HBEVM 2017-3-22
数据表 LMG1205 具有集成自举二极管的 100V、1.2A 至 5A 半桥 GaN 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-20
证书 LMG1205HBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频