LM8335EVM
具有 MIPI RFFE 主机接口评估模块板的 LM8335 通用输出扩展器
LM8335EVM
概述
带 MIPI RFFE 主机接口的通用输出扩展器评估模块 - I2C IO 扩展器
此 EVM 可使用 USB 电源工作。此电路板支持 USB 到 MIPI RFFE 间的通信,以便支持对 LM8335 MIPI RFFE 的通用输出 (GPO) 扩展进行评估。特性
- 符合 MIPI RFFE 接口版本 1.10 标准,支持输出扩展,主机接口地址选择引脚:
- ADR=GND、USID[3:0]=0001
- ADR=VDD、USID[3:0]=1001
- 引脚可配置初始状态:
- CFG=GND、GPO Hi-Z,使用内部弱下拉电阻;GPO_OUT_DATA 未屏蔽
- CFG=VDD、GPO Hi-Z,使用内部弱下拉电阻;GPO_OUT_DATA 已屏蔽
- 芯片复位的三个源:
- VIO 输入引脚
- POR
- 软件命令复位
USB Cable
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM8335EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | LM8335 Evaluation Module (Rev. A) | 2013-5-3 |