LM76202-Q1EVM
LM76202-Q1 理想二极管评估模块
LM76202-Q1EVM
概述
LM76202-Q1EVM 可对 TI 的 LM76202-Q1 和 LM74202-Q1 理想二极管进行基准电路评估。LM76202-Q1 器件是 4.5V 至 60V、2.23A 理想二极管,LM74202-Q1 器件是 4.5V 至 40V、2.23A 理想二极管。 两种器件都具有反向电池保护、过压保护、短路保护和反向电流阻断保护。
特性
- 4.5V 至 55V 工作电压范围(输入端无 TVS)
- 4.5V 至 32V 工作电压范围(输入端有 TVS,用于浪涌保护)
- 负载瞬态保护:ISO 7637-2 脉冲 1 和 ISO 16750-2 脉冲 5b
- 电池短路和 GND 短路保护
- 0.2A 至 2.23A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
- 可编程 UVLO 和输出过压保护
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) | PDF | HTML | 2019-12-12 |