LM76005QEVM

3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器评估模块

LM76005QEVM

立即订购

概述

LM76005QEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM76005 和 LM76005-Q1 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,可提供 3.3V/5A 或 5V/5A 的输出。

特性
  • 抗电磁干扰增强型 QFN 封装
  • 优化热性能以实现高功率密度
  • 所需物料较少,解决方案尺寸小
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM76005 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 LM76005-Q1 3.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM76005QEVM — 3.5-V 至 60-V、5-A 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM76005QEVM 3.5-V 至 60-V、5-A 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM76005QEVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
证书 LM76005QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持