LM76002EVM-500K

LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压转换器评估模块

LM76002EVM-500K

立即订购

概述

LM76002EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM76002 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,输出电压为 3.3V 或 5V,电流为 2.5A。

特性
  • 轻负荷高效率
  • 同步整流
  • 内部补偿
  • 频率同步
  • 自动模式或 FPWM 模式
DC/DC converters
LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压转换器 LM76002-Q1 3.5V 至 60V 3.5A/2.5A 同步稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM76002EVM-500K — LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压电压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM76002EVM-500K LM76002 3.5V 至 60V、2.5A 同步降压电压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM7600xEVM User’s Guide 2017-10-18
证书 LM76002EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持