LM75SW-LINUX

用于 LM75 的 Linux 驱动程序

LM75SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 LM75 兼容温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监测子系统接口连接。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • LM75A
  • TMP100
  • TMP101
  • TMP105
  • TMP112
  • TMP175
  • TMP275
  • TMP75
  • TMP1075
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/lm75.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
  3. drivers/hwmon/lm75.h
  4. Documentation/hwmon/lm75
源文件

drivers/hwmon/lm75.c

Linux 器件树文档

Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt

其他文件

drivers/hwmon/lm75.h
Documentation/hwmon/lm75

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SENSORS_LM75 [=y]Type  : tristatePrompt: National Semiconductor LM75 and compatibles  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:923  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y] && (THERMAL [=y] || !THERMAL_OF [=y])

修复和代码增强功能

 

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请选择1. 将补丁发送到此处维护人员文件中列出的相关 Linux Kernel 社区;或2. 联系您的 TI 代表。

 

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持