LM74930Q1EVM

LM74930-Q1 具有断路器的 3V 至 65V 浪涌抑制器评估模块

LM74930Q1EVM

立即订购

概述

LM74930-Q1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LM74930-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行和性能的平台。LM74930Q1EVM 可以演示 LM74930-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以模拟具有浪涌抑制器、断路器和过压保护功能的理想二极管整流器。

特性
  • 3V 至 65V 工作电压范围
  • 4A 至 6A 可调过流保护(使用板载跳线)
  • 可编程断路器计时器
  • 使用 MODE 引脚启用或禁用反向电流阻断
  • LED 指示灯用于故障指示和输出开/关检测
理想二极管 ORing 控制器
LM74930-Q1 具有断路器和过压保护功能的汽车类 3V 至 65V 浪涌抑制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74930Q1EVM LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74930-Q1 理想二极管控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-9
证书 LM74930Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持