LM74912Q1EVM

LM74912-Q1 理想二极管控制器评估模块

LM74912Q1EVM

立即订购

概述

LM74912-Q1 评估模块可评估 LM74912-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74912-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以便仿真具有电源路径开/关控制功能以及输出短路和过压保护功能的理想二极管整流器。

特性
  • 3V 至 65V 工作电压范围
  • 具有输出短路保护 (14A),可利用 RSET 和 RISCP 调节电流限制
  • 选择睡眠模式可实现超低静态电流消耗
  • 用于故障指示和输出开/关检测的 LED 指示
理想二极管/ORing 控制器
LM74912-Q1 具有集成过压和短路保护以及故障输出功能的汽车理想二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74912Q1EVM LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74912-Q1 理想二极管控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-11
证书 LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持