LM74810EVM

LM7481-Q1 理想二极管控制器评估模块

LM74810EVM

立即订购

概述

TI 的评估模块 LM74810EVM 可帮助设计人员评估 LM7481-Q1 理想二极管控制器 (LM74810QDRR) 在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示 LM7481-Q1 理想二极管控制器为更高功率 (>100W) 汽车 ECU 设计提供反向电池保护的能力。该器件控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,首先连接理想二极管 MOSFET,之后连接第二个 MOSFET 以实现开关输出和电源路径切断。

特性
  • 适用于高功率 ECU 设计的反向电池保护
  • 开关输出和电源路径切断
  • 过压保护
  • 符合汽车瞬态抗扰度测试要求
  • 两个 N 沟道 MOSFET 以共漏极配置背对背连接
理想二极管 ORing 控制器
LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM74810EVM — LM7481-Q1 理想二极管控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74810EVM LM7481-Q1 理想二极管控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM74810 Evaluation Module: LM74810EVM (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-9
数据表 具有有源整流和负载突降保护功能的 LM7481-Q1 理想二极管控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-1-29
证书 LM74810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持