LM74721EVM
LM74721-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74721EVM
概述
LM74721EVM 评估模块可帮助设计人员评估 LM74721-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。LM74721-Q1 具有低 IQ,通过集成的升压稳压器可实现快速瞬态响应,通过集成的 VDS 钳位可实现输入的无 TVS 运行。本评估模块演示了 LM74721-Q1 如何通过连接理想二极管 MOSFET、使用另一个 MOSFET 实现开关输出和电源路径切断来控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET。
特性
- 集成的 VDS 钳位可实现输入的无 TVS 运行
- 反向电池保护低至 -33V
- 可驱动两个背对背连接、采用共漏极配置的外部 N 沟道 MOSFET
- 提供过压保护
- 符合汽车瞬态抗扰度测试要求
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LM74721EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-5-27 | ||||
| 用户指南 | LM74721EVM: Evaluation Module for LM74721-Q1 Ideal Diode Controller | PDF | HTML | 2021-9-15 | |||
| 证书 | LM74721EVM-CS EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-20 |