LM74700DDFEVM
LM74700-Q1 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类理想二极管控制器(DDF 封装)评估模块
LM74700DDFEVM
概述
LM74700DDFEVM 可帮助设计人员评估 LM74700-Q1 的运行情况和性能,LM74700-Q1 是 3.2V 至 65V、80μA IQ 汽车类二极管控制器(采用 DDF 封装)。此评估模块演示了 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真具有低 IQ 和低泄漏电流的超低正向电压二极管。
特性
- 反向电池保护
- 超低关断电流
- 符合汽车类 ISO 7637-2 标准
- 快速响应反向电流阻断
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM74700DDFEVM:适用于 LM74700-Q1 的评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-11-12 |
| 数据表 | LM74700-Q1 低 IQ 电池反向保护理想二极管控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2021-6-16 | |
| 证书 | LM74700DDFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-12 |