LM74502EVM
LM74502 和 LM74502H 理想二极管控制器评估模块
LM74502EVM
概述
LM74502EVM 是一款评估模块,用于评估具有开关输出的理想二极管控制器 LM74502 和 LM74502H 的性能。LM74502 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开和关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。
特性
- 输入工作电压范围为 3V 至 40V,可扩展至 65V
- 24V 工业反极性保护
- 输出电压压摆率控制
- 最大负载电流为 5A,提供 10A 工作电流选项
- 用于输出开关检测的 LED 指示
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-12-20 | |||
| 证书 | LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-9 |