LM73605EVM-5V-2MHZ
LM73605 同步降压转换器评估模块
LM73605EVM-5V-2MHZ
概述
LM73605EVM-5V-2MHZ 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。此 EVM 在 6V 至 36V 输入电压范围内运行,且可在高达 5A 的负载电流下提供 5V 的输出电压。
特性
- 轻负载和重负载条件下的高效率
- 同步整流
- 宽输入电压范围
- 自动模式或 FPWM 模式
- 频率同步
- 低静态电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM73605/LM73606 EVM User's Guide | 2017-9-20 | |||
证书 | LM73605EVM-5V-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |