LM73100EVM
LM73100 集成式理想二极管评估模块
LM73100EVM
概述
LM73100 集成式理想二极管评估模块可对 LM73100 理想二极管进行基准电路评估。LM73100 器件是一款 2.7V 至 23V、5.5A 理想二极管电源开关,具有集成式 28mΩ FET、常开型反向电流阻断、可调节欠压和过压保护、可调节输出压摆率控制、过热保护和具有可调节阈值的电源正常状态指示等功能。
特性
- 工作电压范围为 2.7V 至 23V,工作电流为 5.5A
- 可调节输出电压压摆率控制
- 可调节过压锁定阈值
- 表示电源正常输出的 LED 状态指示
- 输出端板载肖特基二极管可防止在过流故障期间出现负尖峰
- 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM73100 Integrated Ideal Diode Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-12-14 | ||
| 证书 | LM73100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2024-3-12 |