LM72880QEVM-400
LM72880-Q1 评估模块
LM72880QEVM-400
概述
LM72880-Q1 评估模块 (EVM) 是一款同步降压直流/直流稳压器,能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V(J4 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A,在 CV 模式下提供最高 20V。平均电感器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。
特性
- 输入电压工作范围:24V 至 70V
- 可编程输出电压高达 20V,并具有可编程电缆压降补偿 (CDC)
- 可编程平均电流限制高达 5A
- 可编程输出电压压摆率
- 可编程软启动时间
- 可选有源输出放电
- 可选展频
- 可编程开关模式(FPWM 或 PFM)
- 98.2% 的峰值满负载效率
- 具有断续模式保护功能的峰值电流限制
- 可编程 OVP 阈值
- 可编程 UV/OV 警告阈值
- 使用上拉电阻器连接到 VDDA 的 nINT 指示器
- 采用 6 层 2oz PCB 的高效散热布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 带 I2C 评估模块的 LM72880-Q1 CC-CV 降压转换器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-8-28 |
证书 | LM72880QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-3-25 |