LM72650QEVM
LM72650-Q1 评估模块
LM72650QEVM
概述
LM72650QEVM 评估模块 (EVM) 是一款采用 LM72650 芯片的同步降压直流/直流稳压器。该 EVM 能够通过 I2C 接口进行恒流恒压 (CC-CV) 调节。该 EVM 在 24V 至 70V 的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供最高 5A 稳定电流,在 CV 模式下提供最高 20V 稳定电压。平均稳压器电流限制和输出电压的调节目标可通过 I2C 进行编程。自由运行开关频率也可通过 I2C 编程,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。该 EVM 设计为 TPS26742EQ1EVM 的子卡。
特性
- 输入电压工作范围:24V 至 70V
- 可编程输出电压高达 20V,并具有可编程电缆压降补偿 (CDC)
- 可编程平均电流限制高达 5A
- 可编程输出电压压摆率
- 可编程软启动时间
- 可选有源输出放电
- 可选展频
- 可编程开关模式(FPWM 或 PFM)
- 98% 的峰值满负载效率
- 具有断续模式保护功能的峰值电流限制
- 可编程 OVP 阈值
- 可编程 UV/OV 警告阈值
- 使用上拉电阻器连接到 VDDA 的 nINT 指示器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM72650QEVM CC-CV 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-16 |
| 证书 | LM72650QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-10 |