LM70880QEVM

LM70880-Q1 评估模块

LM70880QEVM

立即订购

概述

LM70880QEVM 高密度评估模块专为使用 8V 至 72V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 8A 时产生 5V 的严格稳压输出电压。LM70880-Q1 具有高转换效率、出色的热性能和高级 EMI 降低功能。

特性
  • 输入电压范围为 8V 至 72V
  • 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 8A 额定负载电流
  • 超低 IQ
  • 用于降低 EMI 的可选双随机展频 (DRSS)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM70840 高密度、4.5V 至 80V 输入、4A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70840-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 80V 输入、4A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70860 高密度、4.5V 至 80V 输入、6A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70860-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 80V 输入、6A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70880 高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 LM70880-Q1 汽车级、高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM70880QEVM — LM70880-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM70880QEVM LM70880-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM70880-Q1 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-15
证书 LM70880QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-7-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持