LM66100EVM
LM66100 ±6V、1.5A 低 IQ 理想二极管评估模块
LM66100EVM
概述
LM66100 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 LM66100 理想二极管。LM66100EVM 允许用户在不同的负载条件(0A 至 1.5A)下施加不同的输入电压(1.5V 至 5.5V),并评估诸如双 ORing 和反极性保护等配置。
特性
- EVM 支持对 LM66100 负载开关进行评估
- VIN 输入电压范围:1.5V 至 5.5V
- EVM 允许接入 LM66100 负载开关器件的 VIN、VOUT、GND、ST 和 CE 引脚
- 无输入电流消耗
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM66100EVM User's Guide | 2018-12-18 | |||
| 证书 | LM66100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-5 |