LM65645EVM
LM65645 评估模块
LM65645EVM
概述
LM65645 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM65645 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM65645 是易于使用的同步降压转换器系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 2.5A、3.5A 或 4.5A 的负载电流。
特性
- 3V 到 65V 的宽输入电压范围
- 5V、3.3V 和可调电压选项
- 输出电流高达 4.5A
- 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
- 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
- 输入瞬态电压高达 70V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM65645EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-12 |
证书 | LM65645EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-7-9 |