LM644A2QEVM-S2100T
LM644A2-Q1 评估模块
LM644A2QEVM-S2100T
概述
LM644A2QEVM-S2100T 展示了 LM644A2-Q1 带有集成功率 MOSFET 的双通道直流/直流降压转换器的特性和性能。该评估模块提供具有双相交错配置的单路 12A 输出。输出电压可编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。
特性
- 高达 36V 的宽工作电压范围
- 3.3V 和 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 额定输出电流为 12A,每通道 6A
- 超低 IQ
- 双随机展频
- 尺寸小且经全面封装和测试的 PCB 布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | needed to send V8, but published V9 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-15 |
证书 | LM644A2QEVM-S2100T EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-9-27 |