LM63635DNEVM
LM63635DN 具有展频功能的 3.5V 至 36V、3.25A 降压转换器评估模块
LM63635DNEVM
概述
LM63635DNEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM636x5CAQDRRQ1 降压稳压器的运行情况和性能。LM636x5CAQDRRQ1 是易于使用的同步直流/直流降压转换器系列,能够通过 3.5V 至 36V 的输入电压驱动高达 3.5A 的负载电流。
特性
- 集成同步整流
- 工作静态电流低
- 轻负荷高效率
- 最小导通时间短
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM63635DNEVM 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-31 |
证书 | LM63635DNEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-3-10 |